パネル貫通 - SACC-DSI-MS-5P-M12/0,5 PVSQ0,6 - 1444911

M12筐体取付けコネクタ、ピン、5極、Aコーディング、ケーブル長0.61 m、M12 SPEEDCON

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
  • カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
  • ばら線側をシールし最適な気密性を確保
  • 統一デザインイン設計でシグナルとパワーを伝送する標準ピンアサイン
  • 高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続
  • SPEEDCON高速嵌合方式で配線時間を短縮
ロゴ

基本情報

詳細情報 1444911
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356575959
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.220 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見