ネットワークケーブル - VS-FSBM16-IP20-93E/1,1+EMV-N - 1444720

ネットワークケーブル、 極数: 4、 100 Mbps、 CAT5

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1444720
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356567466
1個あたりの重量(梱包を含まない) 81.400 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見