コネクタ - SACCBP-FS-M16/2,0-920+EMV-N - 1444704

画像準備中

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1444704
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356567442
1個あたりの重量(梱包を含まない) 142.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見