筐体取付コネクタ - SACC-DSI-M12FS-4P-M16/2,0 - 1444681

センサ/アクチュエータパネル貫通ソケット、4極、M12 SPEEDCON、M16ネジで背面/ネジ取付け、0.5 mのTPEばら線、4 x 0.34 mm²

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
  • カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
  • ばら線側をシールし最適な気密性を確保
  • 統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
  • 高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続
  • SPEEDCON高速嵌合方式で配線時間を短縮
ロゴ

基本情報

詳細情報 1444681
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356567428
1個あたりの重量(梱包を含まない) 47.500 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見