パネル貫通 - Q 1,5/3L180/13KU-DSI BK - 1444623

図は緑の仕様

パネル貫通、内部壁取付け用、浸漬ハンダ接続、ハンダピンの長さ:3.8 mm、穴Ø 3極 = 20.8 mm - 0.3

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • IP65/IP67保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある

基本情報

詳細情報 1444623
梱包 100 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356562065
1個あたりの重量(梱包を含まない) 28.000 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見