センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-0,12-920/M12FS 08 DWNC - 1444267

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、紫 RAL 4001、片側フリー、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 0.12 m、シールドはローレットに接続せず

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1444267
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356526210
1個あたりの重量(梱包を含まない) 28.700 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見