センサ/アクチュエータケーブル - SAC-8P- 5,0-PUR/M12FS KU - 1444225

センサ/アクチュエータケーブル、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 5 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1444225
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356525756
1個あたりの重量(梱包を含まない) 227.000 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見