センサ/アクチュエータケーブル - SAC-10,0-PVC/A-LS/0,15PVC/A-LS - 1444199

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PVC、黒RAL 9005、片側フリー、上 バルブプラグA、あり LED 1点、接続は Zダイオード、ケーブル長: 10 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1444199
梱包 1 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356525725
1個あたりの重量(梱包を含まない) 750.900 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見