センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-M12MS/10,0-115 SK - 1444076

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 片側フリー、ケーブル長: 10 m、カスタム指定

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1444076
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356525329
1個あたりの重量(梱包を含まない) 222.220 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見