電源ケーブル - SAC-5P-MINMR/0,6-430/MINFR PWR - 1443462

電源ケーブル、5-極、PVC、グレー RAL 7001、プラグ アングル 7/8"-16UNF、上 ソケット アングル 7/8"-16UNF、ケーブル長: 0.6 m、芯線断面積1.5mm²、電源用

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 7/8"-16UNFサイズの頑丈なコネクタ
  • 高性能:大きな接続電線断面積の電源用コネクタとケーブル

基本情報

詳細情報 1443462
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 278 (C-4-2015)
GTIN 4046356537025
1個あたりの重量(梱包を含まない) 196.300 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見