センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P- 5,0-PUR/CI-1L-V - 1443284

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 バルブプラグCI(9.4 mm)、あり LED 1点、接続は バリスタ、ケーブル長: 5 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 保護回路にバリスタを用いた頑丈なバルブコネクタ
  • すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
  • フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル

基本情報

詳細情報 1443284
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 236 (C-2-2017)
GTIN 4046356531092
1個あたりの重量(梱包を含まない) 160.900 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見