センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-MRDC4/5,5-936 SCO - 1443051

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PE-X、黒RAL 9005、プラグ アングル M12 SPEEDCON、上 片側フリー、ケーブル長: 5.5 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1443051
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356551717
1個あたりの重量(梱包を含まない) 457.600 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見