センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS P - 1442793

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 0.3 m、プラスチック製ローレット付き

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
  • 軽量化 – コネクタのローレットは軽いプラスチック製

基本情報

詳細情報 1442793
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 124 (PC-2011)
GTIN 4046356535700
1個あたりの重量(梱包を含まない) 20.700 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見