センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-M12MR/10,0-PUR P - 1442667

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ アングル M12、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 10 m、プラスチック製ローレット付き

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 軽量化 – コネクタのローレットは軽いプラスチック製

基本情報

詳細情報 1442667
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 138 (PC-2011)
GTIN 4046356535427
1個あたりの重量(梱包を含まない) 305.200 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見