筐体取付コネクタ - SACCBP-FS-17CON-M16/2,0-PVCSCO - 1442272

筐体取付けソケット、シールド対応、17極、M12、Aコーディング、M16ネジで背面/ネジ取付け、2 mのケーブル付き、17 x 0.14 mm²

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • さまざまな標準長のケーブルのプリアッセンブリですぐに使用可能
  • カスタム指定のアッセンブリとケーブル長
  • 最適な締付け強度でケーブル側にシール
  • 高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続
ロゴ

基本情報

詳細情報 1442272
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 46 (C-2-2017)
GTIN 4046356533430
1個あたりの重量(梱包を含まない) 188.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見