筐体取付コネクタ - SACC-CI-M12MS-17CON-L180 THRSH - 1442081

センサ/アクチュエータパネル貫通コネクタ、17極、シールド対応、Aコーディング、ストレートTHRハンダ接続、コンタクトインサートのみ

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • ツーピースデバイスコネクタで低取付けコスト
  • 自動ピックアンドプレースアッセンブリ用パッケージ可能
  • あらゆる一般的なピンアサインとコーディングに対応
  • ねじでメカニカルポートをねじ接続、プレスフィット形状、前面プレートへの直接組み込みでデバイスに簡単に組込み

基本情報

詳細情報 1442081
梱包 60 STK
最低注文数 60 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 257 (C-2-2013)
GTIN 4046356533157
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.792 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見