筐体取付コネクタ - SACC-SQ-M12FSD-4CON-20/0,5 - 1441639

センサ/アクチュエータパネル貫通ソケット、4極、M12、Dコーディング、前面/角形フランジ取付け、0.5 mのTPEばら線、4 x 0.34 mm²

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 固定穴x4、3.2 mm
  • M3ねじのフォームシール付き
  • すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
  • カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
  • ばら線側をシールし最適な気密性を確保
  • 統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
  • 高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続
  • SPEEDCON高速嵌合方式で配線時間を短縮
ロゴ

基本情報

詳細情報 1441639
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 38 (C-2-2017)
GTIN 4046356531757
1個あたりの重量(梱包を含まない) 20.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見