ケーブルリング - SAC-17P-100,0-PVC/0,14 - 1441545

ケーブルリング、17-極、PVC、黒RAL 9005、片側フリー、上 片側フリー、ケーブル長: 100 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1441545
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 304 (C-2-2017)
GTIN 4046356536523
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6,189.000 g
関税 85444995
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見