センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-MS-B-1L-Z180 SCO/.../.. - 1441147

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、ケーブルタイプ各種、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、上 バルブプラグB(10 mm)、あり LED 1点、接続は Zダイオード、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)、ピンコネクタ、バルブプラグを180度回転

価格:

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 保護回路にツェナーダイオードを用いた頑丈なバルブコネクタ
  • SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
  • すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
  • 柔軟性のあるソリューション - ケーブルタイプとケーブル長を指定できる構成可能な素材
ロゴ

基本情報

詳細情報 1441147
梱包 1 STK
最低注文数 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.000 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見