シーリングキャップ - PROT-M 8 MS-PA-CHAIN-EYE - 1441095

M8シーリングキャップ、プラスチック製、固定バンド付き、11.5 mmの固定穴付きフリーM8ソケットに使用

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1441095
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 51 (C-2-2017)
GTIN 4046356501477
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.500 g
関税 39235090
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見