センサー/アクチュエータプラグインコネクタ - SACC-M 8MS-3QO-0,25-M - 1441008

センサー/アクチュエータプラグインコネクタ、3-極、プラグ ストレート M8、Aコーディング、圧接接続、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブル外径 2.5 mm ... 5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
  • 例:現場アッセンブリ用コネクタ
  • 圧接式:単線を線剥きしない革新的な短時間アッセンブリ

基本情報

詳細情報 1441008
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 14 (C-2-2017)
GTIN 4046356515894
1個あたりの重量(梱包を含まない) 7.600 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見