コンタクトキャリア - SACC-MCI-M12MSB-5CON - 1440915

図は5ピンの場合

5極のコンタクトキャリア、スプライスリング付き、Bコーディング

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 便利なフィールドアッセンブリ:現場ですばやく取り付けるためのデバイスコネクタ
  • 自由にアッセンブリできるコンタクトキャリア、プリアッセンブリのばら線付きもあり
  • 統一デザインイン設計でシグナルとパワーを伝送する標準ピンアサイン
ロゴ

基本情報

詳細情報 1440915
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 41 (C-2-2017)
GTIN 4046356533744
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.260 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見