T分岐 - SAC-M12T/2XM12 PB - 1440672

バスシステムT分岐コネクタ、5極、PROFIBUS、キーイングは90度回転、M12 BコーディングオスコネクタをM12 BコーディングオスコネクタとM12 Bコーディングメスコネクタに分岐、シールド対応

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1440672
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356503242
1個あたりの重量(梱包を含まない) 38.900 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見