ネットワークケーブル - VS-M12MSS-IP20-94F/ 0,5/10G - 1440591

ネットワークケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps)、8-極、PUR、水色RAL 5021、プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP65、キーイング: X、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 0.5 m

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1440591
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 304 (PC-2011)
GTIN 4046356504515
1個あたりの重量(梱包を含まない) 53.800 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見