デバイスプラグインコネクタ、背面取付け - SACC-DSIV-MS-4CON-L180SCOTHRSH - 1439984

センサ/アクチュエータパネル貫通コネクタ、コネクタ、4極、M12 SPEEDCON、シールド対応、Aコーディング、M12ネジで背面/ネジ取付け、ストレートTHRハンダ接続

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1439984
梱包 60 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 32 (PC-2009)
GTIN 4046356476669
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.860 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見