筐体取付コネクタ - SACC-CI-M12MS-5CON-L90 SH SCO - 1439890

センサ/アクチュエータパネル貫通コネクタ、プラグ、5極、Aコーディング、シールド対応、アングル型ハンダ接続、コンタクトインサートのみ

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • ツーピースデバイスコネクタで低取付けコスト
  • あらゆる一般的なピンアサインとコーディングに対応
  • ねじでメカニカルポートをねじ接続、プレスフィット形状、前面プレートへの直接組み込みでデバイスに簡単に組込み
  • 非プラグ接続時の追加デバイスガスケット追加あり
ロゴ

基本情報

詳細情報 1439890
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 252 (C-2-2013)
GTIN 4046356476621
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.845 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見