センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-3,0-PUR/AD - 1438956

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 バルブプラグAD(圧力スイッチ)、ケーブル長: 3 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 保護回路なしの頑丈なバルブコネクタ
  • フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル

基本情報

詳細情報 1438956
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 242 (C-2-2019)
GTIN 4046356489003
1個あたりの重量(梱包を含まない) 129.600 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見