センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M12MS/3,0-500/A-1L-Z - 1438927

図はPUR電線を接続したモデル

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PVC、グレー RAL 7001、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 バルブプラグA、あり LED 1点、接続は Zダイオード、ケーブル長: 3 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1438927
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356488976
1個あたりの重量(梱包を含まない) 134.900 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見