センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-MR/10,0-PUR/BI-1L-Z SCO - 1438914

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ アングル M12 SPEEDCON、上 バルブコネクタ BI (11 mm)、あり LED 1点、接続は Zダイオード、ケーブル長: 10 m

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1438914
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356496766
1個あたりの重量(梱包を含まない) 327.200 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見