バスシステム筐体取付用ソケット - SACCBP-FSD-4CON-PG9/5,0-931SCO - 1437711

バスシステム筐体取付けソケット、Ethernet、4極、M12、シールド対応、Dコーディング、SPEEDCON、Pg9ネジで背面/ネジ取付け、位置指定可、5.0 mのバスケーブル付き、2 x 2 x 0.2 mm²

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1437711
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356458450
1個あたりの重量(梱包を含まない) 229.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見