バスシステム筐体取付用ソケット - SACCBP-FSB-5CON-PG9/1,0-900SCO - 1437614

バスシステム筐体取付用メスコネクタ、INTERBUS、5極、M12、シールド付き、Bコーディング、SPEEDCON、Pg9ねじで背面/ねじ取付け、1.0 mのバスライン付き

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • さまざまな標準長のケーブルのプリアッセンブリですぐに使用可能
  • カスタム指定のアッセンブリとケーブル長
  • 最適な締付け強度でケーブル側にシール
  • あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応するケーブル設計
  • 高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1437614
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 425 (C-2-2019)
GTIN 4046356458351
1個あたりの重量(梱包を含まない) 95.800 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見