バスシステム筐体取付用ソケット - SACCBP-FSB-5CON-PG9/0,5-900SCO - 1437601

バスシステム筐体取付用ソケット、INTERBUS、5極、M12、シールド対応、Bコーディング、SPEEDCON、Pg9ネジで背面/ネジ取付け、0.5 mのバスケーブル付き、3 x 2 x 0.25 mm²

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1437601
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 425 (C-2-2019)
GTIN 4046356458344
1個あたりの重量(梱包を含まない) 59.700 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見