センサ/アクチュエータケーブル - SAC-12P-MS/5,0-35T/M23FS SHSCO - 1437355

センサ/アクチュエータケーブル、12-極、PUR/PVC、黒RAL 9005、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 ソケット ストレート M23、ケーブル長: 5 m

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
  • 省スペース – 多極プラグインコネクタを使用
  • 信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド
ロゴ

基本情報

詳細情報 1437355
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 220 (C-2-2017)
GTIN 4046356456265
1個あたりの重量(梱包を含まない) 546.700 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見