パネル貫通 - Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA-ASI BK - 1437261

パネル貫通、QUICKONクイック接続、AS-iフラットリボンケーブルx 1または2を収納、背面に4.8 x 0.8 mmを手動ハンダまたはタブ端子接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • IP65/IP67保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
ロゴ

基本情報

詳細情報 1437261
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 438 (C-2-2019)
GTIN 4046356456821
1個あたりの重量(梱包を含まない) 26.900 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見