筐体取付コネクタ - SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180 SH - 1437203

センサ/アクチュエータパネル貫通コネクタ、5極、M12、シールド対応、Bコーディング、M12ネジで背面/ネジ取付け、ストレートハンダ接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • シグナル伝送用の標準ピンアサインとコーディングは統一デザインイン設計

基本情報

詳細情報 1437203
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 189 (C-2-2013)
GTIN 4046356460392
1個あたりの重量(梱包を含まない) 12.030 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見