デバイスプラグインコネクタ、背面取付け - SACC-DSI-MS-12CON-M12 SCO SH - 1437106

センサ/アクチュエータパネル貫通コネクタ、プラグ、12極、M12 SPEEDCON、シールド対応、Aコーディング、M12ネジで背面/ネジ取付け、ストレートハンダピン

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • プリント基板に簡単にアッセンブリ:ウェーブはんだ付け用一体型コネクタ
  • 統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
  • SPEEDCON高速嵌合方式で配線時間を短縮
  • 高い伝送信頼性:オプションのシールド接点でハウジングにシールド接続。
ロゴ

基本情報

詳細情報 1437106
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 249 (C-2-2013)
GTIN 4046356449618
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.600 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見