筐体取付コネクタ - SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SCO - 1436589

センサ/アクチュエータパネル貫通コネクタ、コネクタ、4極、M12 SPEEDCON、Aコーディング、M12ネジで背面/ネジ取付け、極性保護あり、アングル型ハンダ接続

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1436589
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 30 (PC-2009)
GTIN 4046356438650
1個あたりの重量(梱包を含まない) 11.890 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見