パネル貫通 - SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 P - 1436369

センサ/アクチュエータパネル貫通コネクタ、ソケット、8極、M12、Aコーディング、Pg9ネジで背面/ネジ取付け、0.5 mのTPEばら線、8 x 0.25 mm²、プラスチック製

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
  • カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
  • シグナル伝送用の標準ピンアサインとコーディングは統一デザインイン設計
  • 高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続

基本情報

詳細情報 1436369
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 52 (C-2-2019)
GTIN 4046356438339
1個あたりの重量(梱包を含まない) 20.200 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見