センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-MR/ 0,3-PUR/A-1L-Z SCO - 1434934

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ アングル M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 バルブコネクタ A、あり LED 1点、接続は Zダイオード、ケーブル長: 0.3 m

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
  • すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
  • フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
ロゴ

基本情報

詳細情報 1434934
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 228 (C-2-2019)
GTIN 4046356413329
1個あたりの重量(梱包を含まない) 44.400 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見