バスシステムケーブル - SAC-5P-MRB SCO/900/... - 1433184

バスシステムケーブル、INTERBUS (16 Mbps)、5-極、PUR ハロゲンフリー、緑 RAL 6017、シールド対応、プラグ アングル M12 SPEEDCON、キーイング: B、上 片側フリー、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

コンフィグレーション

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1433184
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 428 (C-2-2017)
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.000 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見