センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M12MS/1,0-PVC/M12FS B-L - 1431924

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PVC、黒RAL 9005、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 1 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • フエニックス・コンタクトのPVCケーブルは平均的な機械的歪みに対応

基本情報

詳細情報 1431924
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356506533
1個あたりの重量(梱包を含まない) 54.300 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見