センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-M12MR/5,0-PVC B-L - 1431597

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PVC、黒RAL 9005、プラグ アングル M12、A - 標準、上 片側フリー、ケーブル長: 5 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • フエニックス・コンタクトのPVCケーブルは平均的な機械的歪みに対応

基本情報

詳細情報 1431597
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356506274
1個あたりの重量(梱包を含まない) 205.500 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見