バスシステムケーブル - SAC-4P-M12MS/ 5,0-960/M12FS VA - 1431296

バスシステムケーブル、FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps)、3-極、PVC、橙RAL 2003、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 ソケット ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 5 m

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1431296
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 435 (C-2-2019)
GTIN 4046356431774
1個あたりの重量(梱包を含まない) 347.700 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見