マスターケーブルリング - SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - 1430938

マスターケーブル、センサ/アクチュエータボックス用、PEケーブル付き、シールド無、材質はPUR/PP、19極、0.50 mm²x16および1.00 mm²x3、長さ:50 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1430938
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 305 (C-2-2019)
GTIN 4046356332958
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9,115.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見