センサ/アクチュエータケーブル - SAC-17P-MR/ 5,0-PUR SCO - 1430750

センサ/アクチュエータケーブル、17-極、PUR ハロゲンフリー、黒RAL 9005、プラグ アングル M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 5 m

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
  • フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
  • 省スペース – 多極プラグインコネクタを使用
ロゴ

基本情報

詳細情報 1430750
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 212 (C-2-2019)
GTIN 4046356456562
1個あたりの重量(梱包を含まない) 383.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見