バスシステムコネクタ - SACC-M12MRB-5CON-PG 9-SH - 1430417

バスシステムコネクタ、PROFIBUS、INTERBUS、5-極、シールド対応、プラグ アングル M12、Bコーディング、ネジ接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブルグランド Pg9、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
  • 例:現場アッセンブリ用コネクタ
  • ねじ接続:各種導体を選べる実績のある接続
  • 信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド
ロゴ

基本情報

詳細情報 1430417
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 422 (C-2-2019)
GTIN 4046356321495
1個あたりの重量(梱包を含まない) 67.840 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見