バスシステムケーブル - SAC-4P-MINMS/ 0,3-960/MINFSVAL - 1429538

バスシステムケーブル、FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps)、3-極、PVC、橙RAL 2003、シールド対応、プラグ ストレート 7/8"-16UNF、キーイング: A、上 ソケット ストレート 7/8"-16UNF、キーイング: A、ケーブル長: 0.3 m

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1429538
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 422 (C-4-2015)
GTIN 4046356318754
1個あたりの重量(梱包を含まない) 108.700 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見