バスシステムケーブル - SAC-4P-MINMR/25,0-960 VA - 1429499

バスシステムケーブル、FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps)、3-極、PVC、橙RAL 2003、シールド対応、プラグ アングル 7/8"-16UNF、Aコーディング、上 片側フリー、ケーブル長: 25 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1429499
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 422 (C-4-2015)
GTIN 4046356318723
1個あたりの重量(梱包を含まない) 222.220 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見