バスシステム平型パネル貫通プラグ - SACCBP-M12FS-6CON-M16/0,5-970 - 1429091

バスシステム用筐体取付けソケット、VARAN、6極、M12、シールド対応、背面/M16ネジ取付け、0.5 mのバスケーブル付き

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • さまざまな標準長のケーブルのプリアッセンブリですぐに使用可能
  • カスタム指定のアッセンブリとケーブル長
  • 最適な締付け強度でケーブル側にシール
  • あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応するケーブル設計
  • 高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続
ロゴ

基本情報

詳細情報 1429091
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 324 (PC-2011)
GTIN 4046356323055
1個あたりの重量(梱包を含まない) 63.600 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見