バスシステムケーブル - SAC-6P- 5,0-970/FS SCO - 1428584

バスシステムケーブル、VARAN (100 Mbps)、6-極、SANTOPRENEハロゲンフリー/TPE ハロゲンフリー、黒RAL 9005、シールド対応、片側フリー、上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、ケーブル長: 5 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1428584
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 324 (PC-2011)
GTIN 4046356322867
1個あたりの重量(梱包を含まない) 385.800 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見